1. AZM 170i-B1
  2. AZM 170I-B1
AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • Tek olarak kodlama
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Özellikle sürmeli kapılar için uygun
13 Ürünler
AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Ürün no. 101140798

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Ürün no. 101140800

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Ürün no. 101140799

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Ürün no. 101144300

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Ürün no. 103035125

Solenoid interlock

AZM 170-11ZI/B1 24 VDC/AC

AZM 170-11ZI/B1 24 VDC/AC

Ürün no. 101122488

Solenoid interlock

AZM 170-11ZI B1 24VAC/DC

AZM 170-11ZI B1 24VAC/DC

Ürün no. 101142040

Solenoid interlock

AZM 170-02ZI B1 24VAC/DC

AZM 170-02ZI B1 24VAC/DC

Ürün no. 101144281

Solenoid interlock

AZM 170-11ZIA-ST B1- 2245 24VAC/DC

AZM 170-11ZIA-ST B1- 2245 24VAC/DC

Ürün no. 101183216

Solenoid interlock

AZM170 SK-02ZRI-B1-2197 110VAC

AZM170 SK-02ZRI-B1-2197 110VAC

Ürün no. 103060513

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRI B1 110VAC

AZM 170-02ZRI B1 110VAC

Ürün no. 101136351

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRIA-ST B1- 2245 24VAC/DC

AZM 170-11ZRIA-ST B1- 2245 24VAC/DC

Ürün no. 101183221

Solenoid interlock

AZM 170ST-12/02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

AZM 170ST-12/02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Ürün no. 103054614

Solenoid interlock

13 sonuçlar bulundu