AZM 200 BZ ST-T-AS P
Arşiv
Ürün numarası:101194499

Ürün açıklaması
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü