AZM 200CC-T-1P2PA
Ürün numarası:101180289
Arşiv

Ürün açıklaması
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZM 200CC-T-1P2PA
Ürün numarası (sipariş numarası)101180289
EAN (European Article Number)4030661313641
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Etkili kuralendüktif
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum60ms
Risk süresi, maximum120ms
Brüt ağırlık537g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
Korum akapısı kilitleme denetlenmişEvet
Manuel bırakmaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri4,00 x 10⁻⁹/h
PFD değeri1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
PFH değeri2,50 x 10⁻⁹/h
PFD değeri2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Not (Kapatma kuvveti FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Not (Kapatma kuvveti Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Mandallama kuvveti30N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum0,7Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1Nm
notTorx T10
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, minimum23AWG
Çekirdek kesiti, maksimum15AWG
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği220mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yüksüz akım I0, tipik600mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı50mA
Hazır gecikme, maksimum4.000ms
Anahtarlama frekansı, yaklaşık1Hz
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Anahtarlama eşikleri-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Görev döngüsü solenoidi100%
Electrical data - Safety digital inputs
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Üçken anahtar hedef AZM 200
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZ/AZM 200-B1
Note
Not (genel)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 03:44