AZM 200ST1-T-1P2PW
Arşiv
Ürün numarası:101209371

Ürün açıklaması
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Konektör M23, 8+1-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma