AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Ürün numarası:101174583

Ürün açıklaması
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Ex sürümü mevcuttur
- Manuel bırakma
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu