AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC
Ürün numarası:101186853

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC
Ürün numarası (sipariş numarası)101186853
EAN (European Article Number)4030661335018
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık1.037g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Acil çıkışEvet
Kumanda yönü sayısı1
Koruma kapısı sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre3.500N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}150N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}400N
pozitif fren hareketi5mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}15N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu71,5mm
Sensörün genişliği130mm
Sensörün yüksekliği100mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Nominal kontrol gerilimi24VAC/DC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum10W
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)menteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Note
Note (Manual release)Bakım, kurma v.s. İçinFor manual release using triangular key M3 (included in delivery)Only used on units with power to unlock principleüçken anahtar kullanarak
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 03:26