AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Arşiv
Ürün numarası:101174535

Ürün açıklaması
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- Ayrı aktüatör lerle iki anahtar
- Control Category 4 için uygun
- Koruma donanımının koşulu taranabilir
- Yay yüklü eyleyiciler
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu