AZM 415-33ZPDKA 110 VAC
Arşiv
Ürün numarası:101117715

Ürün açıklaması
- 400 N kuvvete kadar bağımsız olarak ayarlanabilir her kapı için bilye sürgü
- 3 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Yay yüklü eyleyiciler
- çift kapılar için
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu