AZM 415-STS30-03
Ürün numarası:101176760

Ürün açıklaması
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM 415-STS30-03
Ürün numarası (sipariş numarası)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık1.550g
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSağ
Güç, kesme kuvveti {N}30.000N
aktüatör monte edilmişİç
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıEmniyet anahtarı için montaj plakası
Note
Not (genel)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Notlar - Boyutsal resim
notThe drawings are always shown with a view to the switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.08.2026 07:23