AZM150-B5
Ürün numarası:153033700

Ürün açıklaması
- Açılı eyleyici
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM150-B5
Ürün numarası (sipariş numarası)153033700
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık32g
Mekanik veriler
Aktüatöraçılı
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.10.2026 16:28