schmersal_s_icon.png

AZM150SK-11/02RIA-024-B6R

Ürün numarası: 153032230

  • Termoplastik muhafaza
  • Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM150SK-11/02RIA-024-B6R

Ürün numarası (sipariş numarası)

153032230

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Yüksek

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, Polyamid PA 6 GF

Brüt ağırlık

627 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie de ohmic kontakt yükü

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Note (Mechanical life)

from device version V2 (see type plate)

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

1.500 N

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}

1.950 N

Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}

50 N

pozitif fren hareketi

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

40 N

Kumanda hızı, maximum

0,3 m/s

Montaj

Vidalar

Type of the fixing screws

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,5 Nm

Note

Torx T10

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

3 x M20 x 1,5

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

48 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

204 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Göreli nem, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Protection class

II

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

300 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Overvoltage category

II

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1

2

Elektriksel veriler

Termal test akımı

5 A

Nominal kontrol gerilimi

24 VDC

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

8,5 W

Anahtarlama elemanı

Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (Manual release)

Bakım, kurma v.s. İçin

Kapak tarafı

Üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma M5

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Video ID: AZM150

Genel sunum AZM150 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.05.2025 09:27