AZM150SK-11/11RT-024
Ürün numarası:153041861

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM150SK-11/11RT-024
Ürün numarası (sipariş numarası)153041861
EAN (European Article Number)4030661689364
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriCCCcULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Kilitleme saplamasının malzemesiStainless steel (1.4104)
Brüt ağırlık594g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Acil çıkışEvet
Kumanda yönü sayısı2
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)from device version V2 (see type plate)
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre1.500N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum1.950N
Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}50N
pozitif fren hareketi5mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Kumanda hızı, maximum0,3m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M5
Güç sınıfı8.8
Sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum1,3Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1,5Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku0,5Nm
notTorx T10
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notincluding conductor ferrules without plastic collar
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu64mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği204mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı5A
Nominal kontrol gerilimi24VDC
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum8,5W
Anahtarlama elemanıMagnet: 1 NO Contact, 1 NC contact / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum50ms
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Note (Emergency exit)In case of emergency actuation from within the hazardous areaMontaj sadece korunaklı bölge içinde yapılır
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.08.2026 01:10