AZM190-02/01RK-48VAC
Ürün numarası:133016950
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- aktüatör ucu 4 x 90° ölçülerde tekrar konumlandırılabilir
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kablolama kompartımanı
- Özellikle menteşeli kapıların, aluminyum profillerin ve parmaklıkların üzerine yerleştirmeye müsait ince tasarım.
- Kir parçacıklarının nüfuz etmesini engelleyen sızdırmazlık mekanizması
- Kesilmiş kelepçe ucu
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası103016950
Ürün tip tanımıAZM190-02/01RK-48VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)133016950
EAN (European Article Number)8905236100543
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık480g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Manuel bırakmaEvet
Kumanda yönü sayısı4
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre1.950N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.550N
Mandallama kuvveti20N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}20N
Kumanda hızı, maximum0,3m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,5Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu41mm
Sensörün genişliği52mm
Sensörün yüksekliği178mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Nominal kontrol gerilimi48VAC
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum8,5W
Anahtarlama elemanıMagnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NC contact
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum50ms
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Note (Manual release)Bakım, kurma v.s. İçinön
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.09.2026 13:36