AZM190-B3/1x15
Ürün numarası:131029967

Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101029967
Ürün tip tanımıAZM190-B3/1x15
Ürün numarası (sipariş numarası)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Brüt ağırlık80g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum200mm
Aktüatöresnek
Note
Not (genel)minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 200 mmThe axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.With actuator preset at 15° for small actuating radii
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.09.2026 17:30