AZM190-B3/1x7,5
Ürün numarası:131029968

Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101029968
Ürün tip tanımıAZM190-B3/1x7,5
Ürün numarası (sipariş numarası)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Brüt ağırlık80g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum250mm
Aktüatöresnek
Note
Not (genel)7,5º açıda ayarı yapılmış aktüatör ileminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 250 mmThe axis of the hinge must be 30 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 07:28