AZM190-B3/2X15
Ürün numarası:131029938

Ürün açıklaması
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101029938
Ürün tip tanımıAZM190-B3/2X15
Ürün numarası (sipariş numarası)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık80g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum350mm
Aktüatöresnek
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 20 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.09.2026 10:07