AZM190-B5
Ürün numarası:131029966

Ürün açıklaması
- Özellikle menteşeli koruma kapıları üzerindeki alın montajı için uygun
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101029966
Ürün tip tanımıAZM190-B5
Ürün numarası (sipariş numarası)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık50g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum350mm
Aktüatördüz
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 650 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 09:18