AZM201B-ST-T-AS-P
Ürün numarası:103025859

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM201B-ST-T-AS-P
Ürün numarası (sipariş numarası)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerEvrensel Kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık537g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
aktüatör denetlenmişEvet
MandallamaEvet
Manuel bırakmaEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,81 x 10⁻⁹/h
PFD değeri1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Not (Kapatma kuvveti FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Not (Kapatma kuvveti Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Mandallama kuvveti30N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum8Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum0,7Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1Nm
notTorx T10
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği235,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Hazır gecikme, maksimum4.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Bobin kontrollu
AS-i Çıkışlar, DO 1Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 2Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Güvenlik siperi ve aktüatör algılandı
AS-i Parametre bitleri, P1Solenoid kilit kilitlendi
AS-i Parametre bitleri, P2Tolerans aralığındaki mıknatıs gerilimi
AS-i Parametre bitleri, P3Aygıt hatası (FID)
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatası
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma aralığı500mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Nominal sigorta değeri4A
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage/communication error/slave address = 0/periphery error detected/device error detected/manipulation protection active(2) kırmızı LED: aygıt hatası(3) sari LED: Aygıt statüsü
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Üçken anahtar hedef AZM 201
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Not Gerilim AUX DCstabilised PELV power supply
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.08.2026 16:37