AZM201BZ-I2-ST-T-AS-P
Ürün numarası:103025874


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu