AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Arşiv
Ürün numarası:103042149


Ürün açıklaması
- Atıl atanabilir basma butonu ve LED
- Termoplastik muhafaza
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N