AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Ürün numarası:103026879
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Ürün numarası (sipariş numarası)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerEvrensel Kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Risk süresi, maximum200ms
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum100ms
Güvenlik girişleri tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum0,5ms
Brüt ağırlık588g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
aktüatör denetlenmişEvet
Korum akapısı kilitleme denetlenmişEvet
Manuel bırakmaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenli dijital giriş sayısı 2
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD değeri5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu 2
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Not (Kapatma kuvveti FZh)1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Not (Kapatma kuvveti Fmax)1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.
Mandallama kuvveti30N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum0,7Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1Nm
notTorx T10
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensör zincirinin uzunluğu, maximum200m
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
kesmeKonektör M12, 8-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu50mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği220mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yüksüz akım I0, tipik50mA
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer700 mA / 100 ms
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı1.200mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Hazır gecikme, maksimum4.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum2A
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Tanımlama, solenoid kontrolüIN
Anahtarlama eşikleri-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum40ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC0
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum100ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Not, kullanım kategorisi DC-13Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum0,5ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Çalışma akımı100mA
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Pin ataması
PIN 1A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2OUT diagnostic output
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5Y3 safety output 3
PIN 6Y4 safety output Y4
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8IN Bobin kontrollu
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Üçken anahtar hedef AZM 201
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
Not (genel)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Not (aktüatör denetlenmiş)Emniyetli çıkışlar Y1, Y2
Not (Korum akapısı kilitleme denetlenmiş)Emniyetli çıkışlar Y3, Y4
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.09.2026 23:34