AZM201Z-I2-ST-T-1P2PW-A-2965-1
Ürün numarası:103063221


Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N