AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A-2965-2
Ürün numarası:103055720


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N