AZM201Z-ST2-T-SD2P
Ürün numarası:103032731

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N