AZM300B-I1-ST-AS-A
Ürün numarası:103005910
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- 3 farklı uyarı yönleri
- aktüatör denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- AS arayüzünün mıknatıs beslemesi
- Koruma sınıfı IP69
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
- Entegre 2 mandallama kademesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM300B-I1-ST-AS-A
Ürün numarası (sipariş numarası)103005910
EAN (European Article Number)4030661475110
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerTek olarak kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum120ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık604g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
aktüatör denetlenmişEvet
MandallamaEvet
Manuel bırakmaEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,34 x 10⁻⁹/h
PFD değeri2,34 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Kapı dayanağı olarak kullanım durumunda > 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığı;
Devreye alma hızı ≤ 0,5 d/sn
Devreye alma hızı ≤ 0,5 d/sn
Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum2°
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre1.150N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum1.500N
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 125N
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 250N
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum6Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum7Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik2mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao1mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar20mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu120mm
Sensörün genişliği87,5mm
Sensörün yüksekliği35mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67IP69
Ortam sıcaklığı+0 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-10 ... +90 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Hazır gecikme, maksimum5.000ms
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum200mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Bobin kontrollu
AS-i Çıkışlar, DO 1Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 2Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Güvenlik siperi kapalı, kilitlenebilir.
AS-i Parametre bitleri, P1Solenoid kilit kilitlendi
AS-i Parametre bitleri, P2Yardımcı gerilim içinde
AS-i Parametre bitleri, P3Aygıt hatası (FID)
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage/communication error/slave address = 0/periphery error detected/device error detected/manipulation protection active(2) Sarı LED: Cihaz durumu (onay durumu)(3) kırmızı LED: aygıt hatası
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZ/AZM300-B1
Note
Not (genel)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 19:22