AZM300B-I2-ST-AS-A-P
Ürün numarası:103005904


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- 3 farklı uyarı yönleri
- aktüatör denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- Koruma sınıfı IP69
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
- Entegre 2 mandallama kademesi