AZM300Z-I1-ST-AS-P
Arşiv
Ürün numarası:103005922


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- 3 farklı uyarı yönleri
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Kilidi açma kuvveti
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- Koruma sınıfı IP69
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
- Entegre 2 mandallama kademesi