AZM40-B1-3121
Ürün numarası:103048327

Ürün açıklaması
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM40-B1-3121
Ürün numarası (sipariş numarası)103048327
EAN (European Article Number)4030661620312
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık148g
notActuator spring with reduced spring force
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Aktüatör dilinin yay kuvveti14N
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu40mm
Aktüatörün genişliği 40mm
Aktüatörün yüksekliği20mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.10.2026 07:36