AZM400-B1
Ürün numarası:103003508

Ürün açıklaması
- Actuator for solenoid interlock AZM400
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM400-B1
Ürün numarası (sipariş numarası)103003508
EAN (European Article Number)4030661472690
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık94g
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu24,3mm
Aktüatörün genişliği 77,8mm
Aktüatörün yüksekliği44,8mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.09.2026 08:48