AZM400Z-ST-1P2P-T
Ürün numarası:103003593


Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile üniversal kodlama
- Konektör M12, 8-kutup
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- 1 Diyagnostik çıkış
- Acil çıkış
- İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
- Kapatma kuvveti 10.000 N
- 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
- Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
- Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
- P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
- Büyük aktüatör boşluğu