AZM400Z-ST2-2P2P-E
Ürün numarası:103003588

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile üniversal kodlama
- 2 Konektör M12, 8- ve 5-kutuplar
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- 2
- Manuel açma
- Yardımcı gerilimli elektrikli yardımcı kilit açma mekanizması
- İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
- Kapatma kuvveti 10.000 N
- 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
- Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
- Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
- P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
- Büyük aktüatör boşluğu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM400Z-ST2-2P2P-E
Ürün numarası (sipariş numarası)103003588
EAN (European Article Number)4030661472638
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriANATELcULusFCCICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerEvrensel Kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik alanRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık692g
Genel veriler - Özellikler
Korum akapısı kilitleme denetlenmişEvet
Elektronik yardımcı kilit açma mekanizmasıEvet
Manuel bırakmaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Teşhis sinyalleri sayısı2
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,00 x 10⁻⁹/h
PFD değeri9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,80 x 10⁻⁹/h
PFD değeri1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilitleme prensibiÇift dengeli
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Enine güç ile Fquer = 100 N: 100.000 devre aralığı
Koruma kilidi ile aktüatör arasında izin verilen mesafe, minimum1mm
Koruma kilidi ile aktüatör arasında izin verilen mesafe, maksimum7mm
Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum2°
Cihazlar arasındaki asgari mesafe30mm
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre10.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum13.000N
Saplama geri hareketinde maks. çapraz kuvvet (gergin kapıya karşı)300N
Not (cıvata dönüşü için kesme kuvveti)Kaçış, Bowden kablosu ve yardımcı kilit açma mekanizması için geçerli değildir
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Not (sabitleme vidalarının tasarımı)Property class min. 10.9
Vidanın sıkma torku8Nm
notThe maximum tightening torque of the cover screw (cover triangle) is 0.55 Nm.
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme2 connector M12, 8 and 5 pin., both A-coded
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu46,7mm
Sensörün genişliği77,8mm
Sensörün yüksekliği156,7mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yardımcı besleme Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Cıvata hareketi sırasında akım tüketimi, tepe değer600 mA / 100 ms
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Harici hat ve cihaz koruması2 A gG
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum2A
Hazır gecikme, maksimum1.500ms
Anahtarlama frekansı, maximum0,3Hz
Kapanma/açılma çevrimi, minimum3s
Minimum orta çevrim süresi (aralıksız işletimde)20s
Elektriksel veriler - Kumanda girişleri
Tanımlama, kontrol girişleriE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Kumanda girişlerinin anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC0
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Çalışma aralığı en 24V, Minimum5mA
Çalışma aralığı en 24V, Maksimum10mA
İzin verilen tutarsızlık süresi (giriş sinyali), maksimum10s
Test darbesi aralığı, maksimum40ms
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Kumandanın izin verilen fazlalık akımı1,5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum0,5ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktılarıOUT1 / OUT2
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
NoteTeşhis çıkışları güvenlik açısından önemli çıkışlar değildir!
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Pin ataması
KonektörConnector 1
PIN 1OUT2 Diyagnostik çıkış 2
PIN 2E1 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5OUT1 Diyagnostik çıkış 1
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8E2 2
KonektörConnector 2
PIN 1A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Yardımcı gerilim Uhe
PIN 5FE (Foksyonel topraklama bağlantısı)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZM400-B1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 00:19