AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
Arşiv
Ürün numarası:103003835


Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 2 Konektör M12, 8- ve 5-kutuplar
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- 2
- Acil çıkış
- Yardımcı gerilimli elektrikli yardımcı kilit açma mekanizması
- İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
- Kapatma kuvveti 10.000 N
- 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
- Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
- Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
- P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
- Büyük aktüatör boşluğu