AZM40B-I2-ST-1P2P
Ürün numarası:103034195

Ürün açıklaması
- Kompakt, düz tasarım
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- Mandallama kuvveti 40 N
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
- Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
- Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM40B-I2-ST-1P2P
Ürün numarası (sipariş numarası)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriANATELcULusFCCIC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerTek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiLight alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic)
Risk süresi, maximum200ms
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum100ms
Güvenlik girişleri tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum1,5ms
Brüt ağırlık270g
Genel veriler - Özellikler
aktüatör denetlenmişEvet
MandallamaEvet
Manuel bırakmaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenli dijital giriş sayısı 2
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,10 x 10⁻⁹/h
PFD değeri8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilitleme prensibiÇift dengeli
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Mekanik hizmet ömrü, kilitleme döngüleri1.000.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, aktüatör döngüleri500.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)from device version V2 (V1 = 200.000 actuator cycles)
Uyarı açısı180°
Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum2°
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mandallama kuvveti40N
Not (Mandallama kuvveti)+/- 25%
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Montajmounting holes countersink
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Güç sınıfı8.8 / 80
Sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum4Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum6Nm
notObserve the maximum tightening torque of the fixing screws used.
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao1mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar8mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensör zincirinin uzunluğu, maximum200m
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Konektör (mekanik)Konektör fişi M12, 8-kutup, A-kodlanmış
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu119,5mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği20mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67IP69
Ortam sıcaklığı-20 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Anahtarlama torkunda solenoid akım tüketimi, tepe değer600 mA / 100 ms
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı1.200mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Harici hat ve cihaz koruması2 A gG
Hazır gecikme, maksimum4.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Tanımlama, solenoid kontrolüIN
Anahtarlama eşikleri-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum40ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC0
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Çalışma aralığı en 24V, Minimum10mA
Çalışma aralığı en 24V, Maksimum15mA
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V5mA
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum100ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Anahtarlama elemanlarının tasarımıOSSD, short-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum0,5ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktılarıOUT
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Pin ataması
PIN 1A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5OUT Diyagnostik çıkış
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8IN Bobin kontrollu
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZM40-B1
Note
Note (Manual release)Yandan manuel serbest bırakma
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.09.2026 14:50