AZR31S1-2SEC./230VAC
Ürün numarası:101179105
Arşiv

Ürün açıklaması
- Arıza güvenlikli duraklama monitörleri
- E.m.k. kontrol etmek suretiyle sensörsüz olarak duraklamayı algılama
- Üç fazlı motorlara doğrudan bağlantı
- Devamındaki arayüz tarihi ile bir frekans konvertörüne bağlanmak için uygun: döner histeresis 0 ... 1000 Hz; son seviyenin anahtarlama frekansı 16 kHz değerine kadar; motor gerilim aralığı 0 ... 400 V
- Bu bozulmaya dayanıklı duraklama monitörü, işletmeye alma sırasında bir istenen değer için ayarlama yapma gereksiniminin bulunmadığı özel bir avantaja sahiptir.
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZR31S1-2SEC./230VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)101179105
EAN (European Article Number)4030661446554
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık400g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Yardımcı kontaktların sayısı1
LED sayısı5
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH değeri2,00 x 10⁻⁸/h
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, durak 0, ilae
Kategori, durdurma 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0≥ 99%
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL), Dur 0, aşağıdaki uygulamalar için uygundur3
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
kesmeSabit ya da esnekVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik73,2mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı230 VAC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi230VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum253VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum195.5VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum253VAC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum4VA
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum10m
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik80ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum15ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, (durma algılandıktan sonra), yaklaşık2.000ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarERR, kırmızı: Hata kanalı A + BON, yeşil: besleme gerilimi UBOUT, yeşil: yetkilendirilmiş çalışma
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)emniyetli duraklama kontrolu
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)After release has taken place, the guard door must be opened.Bir koruma kapısını KontrolMonitoring the guard door using a solenoid interlock and a safety switch with separate actuator (A and B).Release takes place by means of the NO contact (E) only when the run-down movement has been terminated.The sensor-free standstill monitor checks the e.m.f. of the three phase motor.The SRB range guard door monitor checks the position of the guard door.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.09.2026 06:43