BDF100-11-SWS20-ST
Ürün numarası:101217193

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBDF100-11-SWS20-ST
Ürün numarası (sipariş numarası)101217193
EAN (European Article Number)4030661575261
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-16
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000225
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000225
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
TasarımKomple tertibat muhafazası
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde üst parçasının rengiSiyah
Kullanılmış konumlar, konum 1Spring return key-operated switch, 1 touch position, automatic spring return to zero position
Brüt ağırlık110g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, Acil Stop butonu100.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, anahtarla çalıştırılan seçici anahtar30.000operasyon sayısı
Kumanda stroku3mm
Aktivasyon kuvveti, maksimum8N
Temas kuvveti, tipik1N
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Anahtar numarası810
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12 8-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik99mm
Derinlik50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Titreşim direnci10 … 100 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç100 g / 6 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui60 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı2A
LED güç tüketimi (kontrol elemanları)16mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kullanım kategorisi AC-1524VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 1 mA
Anahtarlama prensibicross-point-system
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10, altın kaplama
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Suitable for 40 mm profiles
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 01:44