BDF20-ST-10-NH-LM
Ürün numarası:103056632

Ürün açıklaması
- Monte edilebilir 12 renkte basmalı düğme kapakları sayesinde esneklik
- Kolay etiketleme için geniş açık alanlar
- M12 konnektör sayesinde hızlı ve hatasız kurulum
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBDF20-ST-10-NH-LM
Ürün numarası (sipariş numarası)103056632
EAN (European Article Number)4030661663159
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-16
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000225
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000225
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
İklime ilişkin zorlamaDIN EN 60068
TasarımKomple tertibat muhafazası
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Kullanılmış konumlar, konum 1ACİL DURDURMA butonu
Kullanılmış konumlar, konum 2Indicator light, color exchangeable
Brüt ağırlık137g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)50.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, Acil Stop butonu50.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku1mm
Aktivasyon kuvveti, maksimum10N
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum2,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuAşağıda
kesmeKonektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,4Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik44mm
Derinlik128mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Titreşim direnci5 g, 10 ... 500 Hz
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui24 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,25kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
LED güç tüketimi (kontrol elemanları)10mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-130,1A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Suitable for 40 mm profiles
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.07.2026 08:59