schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-SWS20S1-LTYE-DTWH

Ürün numarası: 103008766

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHKoruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton
NHKKoruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu
LT..Seçim (Işıklı buton rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(2)
20Acil durum durdurmalı: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4
11Acil durum durdurmalı: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 1-4
10Acil durum durdurmalı: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4

(3)
WS 2/3Selektör , 2/3 switch konumu
WT 2/3Selektör, 2/3 anahtarlama konumu
SW 20Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(4)
WS 2/3Selektör , 2/3 switch konumu
WT 2/3Selektör, 2/3 anahtarlama konumu
SW 20Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(5)
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(6)
yokolmadan lambalı
G24ikaz lambalı, kırmızı (Sadece -10)

(7)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir
2875serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • İnce şok korumalı muhafaza
  • ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
  • piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
  • Termoplastik muhafaza
  • ince şok korumalı muhafaza
  • geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
  • Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
  • Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
  • Ayrı plastik kapaklı etiketleme
  • Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BDF200-NH-11-SWS20S1-LTYE-DTWH

Ürün numarası (sipariş numarası)

103008766

EAN (European Article Number)

4030661455501

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-37-12-16

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-37-12-16

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-16

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000225

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000225

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: sipariş koduna bakın

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

İklime ilişkin zorlama

IEC 60068-2-30

Tasarım

Komple tertibat muhafazası

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Kullanılmış konumlar, konum 1

ACİL DURDURMA butonu

Kullanılmış konumlar, konum 2

Key selector switch 2 positions

Kullanılmış konumlar, konum 3

Illuminated pushbutton, yellow

Kullanılmış konumlar, konum 4

Pushbutton, white

Brüt ağırlık

280 g

Genel veriler - Özellikler

Acil Stop butonu

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Çıkarılabilir klemensler

Evet

Hat tellerinin sayısı

16

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

100.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Kablo rakorunun konumu

taban

Mekanik ömür, Acil Stop butonu

100.000 operasyon sayısı

Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları

1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik hizmet ömrü, anahtarla çalıştırılan seçici anahtar

30.000 operasyon sayısı

Kumanda stroku

3 mm

Aktivasyon kuvveti, maksimum

8 N

Not (Hareket ettirici kuvvet)

each contact

Temas kuvveti, tipik

1 N

Montaj

dahili montaj delikleri

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M5

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum

0,7 Nm

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum

0,8 Nm

Kablo rakorunun sıkma torku, maksimum

4 Nm

not

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

Kablo salmastrası M20

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum

6 mm

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum

13 mm

Çekirdek kesiti

0,5 mm2

Konektör (mekanik)

Çıkarılabilir vidalı terminaller

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

40 mm

Yükseklik

69 mm

Derinlik

249 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-25 ... +65 °C

Titreşim direnci

10 … 100 Hz, ile 20 g

şoka karşı direnç

100 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

2,5 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

2,5 A

LED güç tüketimi (kontrol elemanları)

16 mA

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Kullanım kategorisi AC-15

24 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Harici hat ve cihaz koruması

2.5A T

Düşük gerilimler için uygun

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

cross-point-system

Maksimum anahtarlama frekansı

1.200 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Ag-Ni 10, altın kaplama

Durum göstergesi

Renk gösterge lambası

without (Blanking plug, black)

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.07.2025 12:00