schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-SWS20S1-LTYE-DTWH

Artikelnummer: 103008766

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHMek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant
NHKMek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant
LT..Udvalg (farve, lystaste)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(2)
20med NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 1-4
11mit NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 1-4
10med NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 1-4

(3)
WS 2/3Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger
WT 2/3Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger
SW 20Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(4)
WS 2/3Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger
WT 2/3Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger
SW 20Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(5)
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(6)
udenuden meldelampe
G24med meldelampe, rød (kun til -10)

(7)
udenInkluderet i standardversionen
2875frit armerbare tastehætter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Slankt, slagfast kunststofhus
  • installeres i en ergonomisk gunstig position
  • monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
  • Kunstof hus
  • smalt, slagfast hus
  • stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
  • Funktionerne NØDSTOP, til/fra og reset er tilgængelige
  • Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
  • Mærkning af felter med separat plastafskærmning
  • Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BDF200-NH-11-SWS20S1-LTYE-DTWH

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103008766

EAN (European Article Number)

4030661455501

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: se typenøgle

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimastress

IEC 60068-2-30

Version

Montagehus

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Tildelte positioner, position 1

Nødstoptrykknap

Tildelte positioner, position 2

Key selector switch 2 positions

Tildelte positioner, position 3

Illuminated pushbutton, yellow

Tildelte positioner, position 4

Pushbutton, white

Bruttovægt

280 g

Generelle data - egenskaber

Nødstopsknap

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Aftagelige terminaler

Ja

Antal, ledningsårer

16

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Position for kabelgennemføring

under

Mekanisk levetid, nødstopsknap

100.000 koblinger

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 koblinger

Aktuator-takt

3 mm

Aktuator kraft, maksimum

8 N

Bemærk (aktuator kraft)

each contact

Kraft, typisk

1 N

Fastgørelse

indvendige fastgørelseshuller

Version af monteringsskruer

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

Kabelforskruning M20

Klemområde for kabelforskruning, minimum

6 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

13 mm

Kvadrat

0,5 mm2

Forbindelse (mekanisk)

aftagelige skrue terminaler

Mekaniske data - afmåling

Bredde

40 mm

Højde

69 mm

Dybde

249 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, med 20 g

Modstand over for slag

100 g / 6 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Overspændingskategori

III

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Brugskategori AC-15

24 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Lavspændingskompatibilitet

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Koblingsprincip

Klide kontakt

krydspunktsystem

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10, guld flashet

Tilstandsvisning

Farve på indikator lampe

without (Blanking plug, black)

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.06.2025 07.51