BDF200-NH-20-LTBU-LTWH-LTYE
Ürün numarası:101214860
Arşiv

Ürün açıklaması
- Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
- Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBDF200-NH-20-LTBU-LTWH-LTYE
Ürün numarası (sipariş numarası)101214860
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-16
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000225
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000225
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: sipariş koduna bakın
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
TasarımKomple tertibat muhafazası
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Kullanılmış konumlar, konum 1ACİL DURDURMA butonu
Kullanılmış konumlar, konum 2Illuminated pushbutton, blue
Kullanılmış konumlar, konum 3Işıklı düğme, beyaz
Kullanılmış konumlar, konum 4Illuminated pushbutton, yellow
Brüt ağırlık280g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Hat tellerinin sayısı16
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Mekanik ömür, Acil Stop butonu100.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku3mm
Aktivasyon kuvveti, maksimum8N
Not (Hareket ettirici kuvvet)each contact
Temas kuvveti, tipik1N
Montajdahili montaj delikleri
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum0,7Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Kablo rakorunun sıkma torku, maksimum4Nm
notMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiKablo salmastrası M20
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum13mm
Çekirdek kesiti0,5mm²
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik69mm
Derinlik249mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Titreşim direnci10 … 100 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç100 g / 6 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
LED güç tüketimi (kontrol elemanları)16mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kullanım kategorisi AC-1524VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Harici hat ve cihaz koruması2.5A T
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 1 mA
Anahtarlama prensibicross-point-systemYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10, altın kaplama
Durum göstergesi
Renk gösterge lambasıwithout (Blanking plug, black)
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Suitable for 40 mm profiles
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 20:16