BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU
BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
- Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
- Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101212856 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000225 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000225 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
İklime ilişkin zorlama |
IEC 60068-2-30 |
|
Tasarım |
Komple tertibat muhafazası |
|
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
|
Kullanılmış konumlar, konum 1 |
ACİL DURDURMA butonu, boyunluklu buton |
|
Kullanılmış konumlar, konum 2 |
|
|
Kullanılmış konumlar, konum 3 |
Key selector switch 2 positions |
|
Kullanılmış konumlar, konum 4 |
|
|
Brüt ağırlık |
280 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonu |
Evet |
Mahfaza kapaklı koruyucu bilezik |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumu |
taban |
Mekanik ömür, Acil Stop butonu |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik hizmet ömrü, anahtarla çalıştırılan seçici anahtar |
30.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
3 mm |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
8 N |
Not (Hareket ettirici kuvvet) |
each contact |
Temas kuvveti, tipik |
1 N |
Montaj |
dahili montaj delikleri |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M5 |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum |
0,7 Nm |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum |
0,8 Nm |
Kablo rakorunun sıkma torku, maksimum |
4 Nm |
not |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
Kablo salmastrası M20 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
6 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
13 mm |
Çekirdek kesiti |
0,5 mm2 |
Konektör (mekanik) |
Çıkarılabilir vidalı terminaller |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
69 mm |
Derinlik |
249 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +65 °C |
Titreşim direnci |
10 … 100 Hz, ile 20 g |
şoka karşı direnç |
100 g / 6 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
2,5 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
LED güç tüketimi (kontrol elemanları) |
16 mA |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
24 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Harici hat ve cihaz koruması |
2.5A T |
Düşük gerilimler için uygun |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket cross-point-system |
Maksimum anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni 10, altın kaplama |
Durum göstergesi
Renk gösterge lambası |
without (Blanking plug, black) |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Suitable for 40 mm profiles |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.09.2025 10:22