schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU

品番: 101212856

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHガードなし非常停止ボタン
NHKガード付き非常停止
LT..選択 (色照光式押しボタン)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(2)
20非常停止付き: 2 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし:2 NO ポジション 1-4
11非常停止付き: 1 NO/1 NC ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO/1 NC ポジション 1-4
10非常停止付き:1 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO ポジション 1-4

(3)
WS 2/3セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション
WT 2/3セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション
SW 20キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(4)
WS 2/3セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション
WT 2/3セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション
SW 20キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(5)
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(6)
なし表示灯無し
G24赤色表示灯付き (-10のみ)

(7)
なし標準バージョンに含まれています
2875自由に組付け可能なボタンキャップ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
  • 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • スリム、頑丈なケース
  • 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
  • 非常停止・入力・出力・リセット機能が可能となります。
  • ボタンの位置取りは操作ユニット上で選択可能です。
  • 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
  • プラントへの最適な適合のために、自由に設置可能なボタンキャップ

注文データ

Product type description

BDF200-NHK-20-DTYE-SWS20-LMBU

部品番号(注文番号)

101212856

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-16

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-16

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-16

ETIM番号、バージョン7.0

EC000225

ETIM番号、バージョン6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Notice: see ordering code

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

環境ストレス

IEC 60068-2-30

バージョン

組立ハウジング

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

Positions used, position 1

Emergency stop, with protective collar

Positions used, position 2

Pushbutton, yellow

Positions used, position 3

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 4

Indicator light, blue

総重量

280 g

一般データ - 仕様

非常停止ボタン

Yes

ハウジングカバーの保護カラー

Yes

安全機能

Yes

脱着式端子台

Yes

ケーブルワイヤーの数

16

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

100,000 操作

機械的データ

ケーブルグランドの位置

底部

Mechanical life, Emergency-Stop button

100,000 操作

Mechanical life, Command devices

1,000,000 操作

機械的寿命、キー操作式セレクタースイッチ

30,000 操作

作動ストローク

3 mm

作動力, 最大

8 N

Note (Actuating force)

各接点

接触力, 通常

1 N

取り付け

内部取り付け穴

Type of the fixing screws

2x M5

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小

0.7 Nm

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大

0.8 Nm

ケーブルグランド締付トルク最大

4 Nm

注記

ケーブルグランドのキャップナット締付トルク 3Nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

M20 ケーブルグランド

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

6 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

13 mm

ケーブル/ワイヤー断面積

0.5 mm2

端子(機械)

取り外し可能なネジ端子

機械的データ - 寸法

40 mm

高さ

69 mm

深さ

249 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-25 ... +65 °C

耐振動

10 ~ 100 Hz、20 g

耐衝撃

100 g / 6 ms

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

汚染度

3

電気的データ

熱試験電流

2.5 A

LED 消費電流 (動作要素)

16 mA

定格動作電圧

24 VDC

使用カテゴリー AC-15

24 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格

2.5A T

低電圧に適しています

≥ 5 V / ≥ 1 mA

スイッチ原理

スローアクション

cross-point-system

開閉頻度

1,200 /h

接点材質、電気的

Ag-Ni 10および 金メッキ

状態表示

表示灯の色

なし(ブランキングプラグ, ブラック)

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

40mmプロファイルに最適

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/19 18:41