BDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Ürün numarası:103000233

Ürün açıklaması
- Entegre AS-Arayüzü
- konektör fişi M12 aşağı-yukarı sürülebilen
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Ürün numarası (sipariş numarası)103000233
EAN (European Article Number)4030661420219
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-16
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-16
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000225
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000225
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: sipariş koduna bakın
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
İklime ilişkin zorlamaDIN EN 60068
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Kullanılmış konumlar, konum 1ACİL DURDURMA butonu, boyunluklu buton
Kullanılmış konumlar, konum 2Illuminated pushbutton, green
Kullanılmış konumlar, konum 3Işıklı düğme, mavi
Kullanılmış konumlar, konum 4Pushbutton, yellow
Brüt ağırlık280g
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambasıHayır
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,40 x 10⁻⁸/h
Not (PFH değeri)max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, Acil Stop butonu100.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Montajdahili montaj delikleri
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuTop
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik69mm
Derinlik233,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Koruma oranıII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC18 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum150mA
Electrical data - AS-Interface specification
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i versiyonu (güvenlik slave)V 3.0
AS-i profili (güvenlik kölesi)S-7.B.F.F
AS-i girişi, kanal 1 (güvenlik slave)Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2 (güvenlik slave)Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışı, DO 0 (güvenlik slave)Gösterge lambası G24 kırmızı
AS-i çıkışı, DO 1 (güvenlik slave)Gösterge lambası G24 yeşil
AS-i çıkışı, DO 2 (güvenlik slave)Kullanılmamış
AS-i çıkışı, DO 3 (güvenlik slave)Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri (Güvenlik Uydusu), P0 ... P3Kullanılmamış
AS-i versiyonu (A/B slave)V 3.0
AS-i profili (A/B slave)S-7.A.7.F
AS-i girişi, DI 0 (A/B slave)Komut cihazı konumu 4
AS-i girişi, DI 1 (A/B slave)Komut cihazı konumu 3
AS-i girişi, DI 2 (A/B slave)Komut cihazı konumu 2
AS-i girişi, DI 3 (A/B slave)Komut cihazı konumu 2
AS-i çıkışı, DO 0 (A/B slave)Işıklı sinyal konumu 4
AS-i çıkışı, DO 2 (A/B slave)Işıklı sinyal konumu 2
AS-i çıkışı, DO 1 (A/B slave)Işıklı sinyal konumu 3
AS-i çıkışı, DO 3 (A/B slave)Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri (A/B uydu), P0 ... P3Kullanılmamış
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
notBoth AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector.
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.07.2026 04:56