BETAETIGER AZ 335/355-B1
Ürün numarası:151159363
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBETAETIGER AZ 335/355-B1
Ürün numarası (sipariş numarası)151159363
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık35g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum100mm
Aktüatördüz
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 900 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 07:16