BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-04
Ürün numarası:101139956
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-04
Ürün numarası (sipariş numarası)101139956
EAN (European Article Number)4030661117515
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerAluminyum
Brüt ağırlık904g
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSol
Güç, kesme kuvveti {N}25.000N
aktüatör monte edilmişİç
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu34mm
Aktüatörün genişliği 75mm
Aktüatörün yüksekliği78mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.09.2026 02:52