BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-08
Ürün numarası:101139960

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-08
Ürün numarası (sipariş numarası)101139960
EAN (European Article Number)4030661117256
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerAluminyum
Brüt ağırlık816g
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSol
Güç, kesme kuvveti {N}25.000N
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu90mm
Aktüatörün genişliği 157mm
Aktüatörün yüksekliği105mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 15:06