BETAETIGER AZM 161-B1S
Ürün numarası:101171125

Ürün açıklaması
- Düz aktüatör
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBETAETIGER AZM 161-B1S
Ürün numarası (sipariş numarası)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık20g
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.10.2026 22:35