BETAETIGER AZM 161-B6S
Ürün numarası:101170375

Ürün açıklaması
- Çok küçük aktüatör yarı çapları için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBETAETIGER AZM 161-B6S
Ürün numarası (sipariş numarası)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık35g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum95mm
Aktüatöresnek
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu2mm
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 95 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 16:58