BG_220VA_CP
Ürün numarası:103059908

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik (V4A)
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBG_220VA_CP
Ürün numarası (sipariş numarası)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Genel veriler
Malzemestainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık52g
Mekanik veriler
Kablo rakorunun sıkma torku15Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
İzin verilen kablo çapı, minimum9mm
İzin verilen kablo çapı, maksimum12mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği21mm
anahtar ağzı genişliği19SW
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM20 x 1.5
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP68IP69
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 13:18