BN 12-01Z
Ürün numarası:101186833

Ürün açıklaması
- Yandan uyarılı
- Önceden döşenmiş kablo lastik
- sapma mıknatıslı
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Metal muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Tasarım Ø 10.7 mm
- merkez montajlı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 12-01Z
Ürün numarası (sipariş numarası)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık58g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
polarlama mıknatısı Evet
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajDiş açılmış merkezi flanş M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 50 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiLiYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı10,7mm
Sensörün boyu71mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum200VAC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum30W
Anahtarlama kapasitesi, maximum30VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, maximum0,2ms
Anahtarlama frekansı, maximum300Hz
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 23:51