BN 20-02Z
Ürün numarası:101057005

Ürün açıklaması
- 2 reed kontaktlar
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminyum muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 50 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Vida bağlantısı
- Titreşime karşı son derece dirençli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 20-02Z
Ürün numarası (sipariş numarası)101057005
EAN (European Article Number)4030661022864
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Malzeme, etkili alanMetal tabaka
Brüt ağırlık325g
Genel veriler - Özellikler
polarlama mıknatısı Evet
Açıcıların sayısı2
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Kablo rakorunun konumuleft and right
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 45 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu47mm
Sensörün genişliği104mm
Sensörün yüksekliği52mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +90 °C
karşı son derece dirençli 50 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.080.000/h
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.08.2026 06:55